Termékek közzététele
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    Corner bath without feet and without waste.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    TREVO is a corner bath with winding and rounded shapes, inspired by nature, designed to make the most of spaces in the bathroom. Its progressive and wavy gradients provide comfort and spaciousness, making it the ideal bath to share with someone else.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító61981
    • TermékcsaládTrevo
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1350
    • Mélység (mm)1350
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek