Termékek közzététele
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Archivált

    Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage water+air, remote control,intensity control for water and air massages, water level indicator, back jets, headrest, automatic disinfection, heater and chromotherapy.

    The MITTA Sensitive Smart bath is designed to fight daily stress and to generate a premium space of comfort and wellbeing in the bathroom.

    Specifikáció
    • EMOTIVE SMART SYSTEM: Remote control. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Rotating back massage water-air jets. 10 bottom Air jets. Automatic intensity regulator or water and air massages. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest. Automatic disinfection. Water heater. Chromotherapy.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító6241901
    • TermékcsaládMitta
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures