Termékek közzététele
Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.
Gala
Archivált

Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.

Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control and water level indicator.

Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

MITTA bath Emotive Touch: Design, comfort and good price, what else can you ask for?

Specifikáció
  • EMOTIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6261201
  • TermékcsaládMitta
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-14
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1700
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures