Termékek közzététele
Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.
    Gala
    Archivált

    Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and head rest, push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 180 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

    With the MITTA bath and its Emotive Touch Dorsal system, you obtain a comfortable and relaxing bath. It includes a headrest and optional side and front panel, that highlight its design with pure lines.
    Price does n


    Specifikáció
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító6267601
    • TermékcsaládMitta
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures