Termékek közzététele
Mitta Hydromassage bath water. 1500x700 mm.
Gala
Archivált

Mitta Hydromassage bath water. 1500x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 150 x 50 cm, Side skirting panel 70 x 50 cm.

The MITTA bath , in its Emotive Essential version, has an intensity control that monitors the amount of air mixed with water.

Specifikáció
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6293301
  • TermékcsaládMitta
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-14
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1500
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures