Termékek közzététele
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
    Gala
    Archivált

    Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

    Enamelled steel bath recessed.

    The Ópera recessed bath, manufactured in thick steel, has an anti-slip surface, allowing greater safety when taking a bath.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító6303401
    • TermékcsaládÓpera
    • TermékcsoportSteel bath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)415
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures