Termékek közzététele
Vita Corner shower tray. 800x800 mm.
Vita Corner shower tray. 800x800 mm.
    Gala
    Archivált

    Vita Corner shower tray. 800x800 mm.

    Acrylic corner shower tray.

    VITA corner acrylic shower tray. Modern design with straight lines provided by the anti-slip finish.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63946
    • TermékcsaládVita
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers