Termékek közzététele
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
    Gala
    Archivált

    Vita Shower tray. 1800x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray. its format allows the replacement of your bath without any installation work. With anti-slip.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63959
    • TermékcsaládVita
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)800
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers