Termékek közzététele
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
    Gala
    Archivált

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Manufactured in acrylic resin, a resistant and long-life material. The 3 cm high Base Surface shower trays, with an optional recessed installation, provide a sensation of integration within the bathroom. The textured finish confers an anti-slip attribute. The design of the Base Surface shower tray eases the continuous drainage of water.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63960XX
    • TermékcsaládBase Surface
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503