Termékek közzététele
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
    Gala
    Archivált

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex. It allows the recessed installation of the shower tray. Its grid has a special design to drain away the water from the shower tray.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63968XX
    • TermékcsaládBase Surface
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503