Termékek közzététele
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
    Gala
    Archivált

    Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)

    Furniture unit + washbasin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit two drawers and SMILE wash-basin. With a timeless design, its appearance will remain young for years to come, while its functionality remains intact. Body: Melamine board. Mali wenge finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. Wall-hung.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító79000XX
    • TermékcsaládJade
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)560
    • Szélesség (mm)795
    • Mélység (mm)445
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units