Termékek közzététele
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Archivált

    Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Set Furniture + Wash-basin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit three drawers and SMILE wash-basin. The simplicity of its details places it beyond any trends. Smooth, discreet and well-proportioned furniture unit. Body: Melamine board. White gloss lacquered finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. With 4 feet.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító79002XX
    • TermékcsaládJade
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)831
    • Szélesség (mm)797
    • Mélység (mm)447
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units