Termékek közzététele
Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Archivált

    Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    Klea set made up of furniture unit and wash-basin that, thanks to its dimensions, adapts to small spaces. Because style and good taste are compatible with the size of your home.

    Specifikáció
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7928101
    • TermékcsaládKlea
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    • Szélesség (mm)785
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS