Termékek közzététele
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Archivált

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Specifikáció
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7930801
    • TermékcsaládNura
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)785
    • Mélység (mm)451
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS