Termékek közzététele
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Archivált

    Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    The lack of space in the bathroom is compatible with style and a great design thanks to the small-sized Ágata furniture unit and wash-basin.

    Specifikáció
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 2 drawers. Wall-hung.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító79310XX
    • TermékcsaládÁgata
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)453
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units