Termékek közzététele
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
    Gala
    Archivált

    Mine STEP / 310x610

    Mine STEP / 310x610.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Specifikáció
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóG9T735XXX
    • TermékcsaládMine
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-06-26
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)610
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES