Termékek közzététele
Tabarca BASE 615x615 Grey
Tabarca BASE 615x615 Grey
    Gala
    Archivált

    Tabarca BASE 615x615 Grey

    Tabarca BASE / 61,5x61,5. 

    Colour: Grey.

    Finish: Satin.

    Glazed porcelain wall and floor tile in neutral colours, a soft texture that covers walls in a relaxed atmosphere.

    TABARCA is a collection that covers spaces with a warm softness, relaxed atmospheres with soft and neutral colours to be perfectly combined with any setting. Perfectly finished full body pieces, creating an enveloping and delicate visual continuity.

    Specifikáció
    • Glazed porcelain. 

      Floor tiles/Wall tiles, Class C1, Satin, Shade variation.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMYT62L021
    • TermékcsaládTabarca
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8.7
    • Szélesség (mm)615
    • Mélység (mm)615
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES