Termékek közzététele
Aitana MOSAIC / 214x610
Aitana MOSAIC / 214x610
Aitana MOSAIC / 214x610
    Gala
    Archivált

    Aitana MOSAIC / 214x610

    Aitana MOSAIC / 214x610.

    Colours: 021 Grey, 141 Vison.

    Finish: Satin.

    Wall tile with an elongated 21,4 × 61 format and soft glossy tones, very trendy, with mosaic-like pieces in pastel coloured stone or wooden pieces, to create borders or canvases in bathrooms and kitchens. It combines with floor tiles from the Oslo collection.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóYRT4GHXXX
    • TermékcsaládAitana
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)9.4
    • Szélesség (mm)214
    • Mélység (mm)610
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe