Termékek közzététele
AROHA Basin mixer
AROHA Basin mixer
AROHA Basin mixer
    Galindo
    Archivált

    AROHA Basin mixer

    Galindo Aroha 4605000 - 4604000 - 4605011 - 4605016 wash basin mixer chrome
    Specifikáció
      • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C.
      • Brass construction with polish chrome finished, white o black. 
      • Minimum usage pressure: 0,5 bar. 
      • Operation by lever. Single hole-mounting. 
      • One - piece cartridge with ceramic discs. 
      • Cartridge diameter 35 mm. 
      • Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. 
      • Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. 
      • Supplied without click clack waste.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4605000
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)158
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures