Termékek közzététele
KILY Shower mixer column
Galindo
Archivált

KILY Shower mixer column

Galindo Kily 49550300 shower column with shower kit
Specifikáció
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 4 functions. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Sprayer ABS finish chrome diameter 250 mm. Adjustable spray bar support.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító49550300
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1416
  • Szélesség (mm)287
  • Mélység (mm)287
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures