Termékek közzététele
DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox
Galindo
Archivált

DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox

Galindo Dalma 72050100 - 72050300 - 72050301 - 72050302 - 72050303 - 72050304 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome finish, depending on the model. Flow rate 14 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, stainless steel hose, 1 function shower handle. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító72050100
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1354
  • Szélesség (mm)287
  • Mélység (mm)379
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets