Termékek közzététele
THEO DARK Kitchen tap
Galindo
Archivált

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8638600
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportKitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)349
  • Szélesség (mm)48
  • Mélység (mm)210
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)2.14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets