Termékek közzététele
Kungsör Badrumsskåp Dominant
Kungsör Badrumsskåp Dominant
    Gårö Badrum

    Kungsör Badrumsskåp Dominant

    One of our most popular cabinets! The ample height and standard width means that this cabinet works in most bathrooms. The flexible interior with two movable sheet metal shelves and a half shelf, makes it easy to fit with all jars and bottles. Also works in the small bathroom thanks to flexible mirror doors with mirrors on both the inside and outside. Color. white, gray. Can be manufactured in other colors on request. Lighting ordered separately.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódominant_spegelskap
    • TermékcsaládKungsör
    • TermékcsoportSpegelskåp
    • Megjelenés dátuma2021-02-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMirror Glass
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásBútor