Termékek közzététele
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®

    GEALAN Hafen-City-Fenster®

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)

    A GEALAN Hafen-City-Fenster® a GEALAN-KUBUS® és a GEALAN S 9000 rendszerek termék-kombinációja. A saját fejlesztésű szerelőkeret egyetlen egységgé kapcsolja össze a két egyedi elemet. Az ablaktisztítás gond nélkül elvégezhető és a forgónyíláson keresztül, befelé, egyszerűen elvégezhető. Ez a megoldás a kötött ablak jól bevált előnyeit örökíti át a modern korba. Az építtetők és az építészek kezébe végre olyan megoldás került, amelynek segítségével a modern építészet nagyszerűen kombinálható a lehető legmagasabb szintű zajvédelmi igényekkel és a természetes szellőzéssel.

    Specifikáció
    • • Hőszigetlés (W/m²K): akár Uw = 0,42 (Szabvány méretre)
      • Hanggátló ablakok:  Rw = 48 dB-ig                     
      • Betörésgátlás: RC1, RC2, RC2N
      • Profilvastagság: 305 mm
      • Vasalat: rejtett, vagy normál vasalat
      • Maximális szárnyméretek: 
      Szélesség: 1000 mm
      Magasság: 2110 mm
      Kérjük vegye figyelembe, hogy a mindenkori szélesség és magasság értékek egymással összefüggnek.

      Választható lehetőségek:
      • IKD® (Intenzív mag szigetelés)
      • STV® (Statikai száraz üvegezés)
      • Acrylcolor külső felület
      • Fóliázott felület (Faerezetes, vagy RAL színek)
      • Alumínium külső burkolat
      • Széltömítéses kivitel

      Szállítható kivitelek :
      • Paszívház ablak
      • KfW-55 épületbe alkalmas ablak
      • KfW-70 épületbe alkalmas ablak
      • Fix üvegezésű ablakok

      A rendszert emelő-toló és bejárati ajtó szerkezetek egészítik ki.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógealan-hafen-city-fenster
    • TermékcsaládPVC Ablak
    • TermékcsoportGEALAN Hafen-City-Fenster®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows