• Hőszigetlés (W/m²K): akár Uw = 0,72 (Szabvány méretre)
• Hanggátló ablakok: Rw = 47 dB-ig
• Betörésgátlás: RC1, RC2, RC2N
• Profilvastagság: 82,5 mm
• Vasalat: rejtett, vagy normál vasalat
• Maximális külső ablakméretek::
Szélesség: 3500 mm
Magasság: 2300 mm
Kérjük vegye figyelembe, hogy a mindenkori szélesség és magasság értékek egymással összefüggnek.
Választható lehetőségek:
• IKD® (Intenzív mag szigetelés)
• STV® (Statikai száraz üvegezés)
• Acrylcolor külső felület
• Fóliázott felület (Faerezetes, vagy RAL színek)
• Alumínium külső burkolat
• Széltömítéses kivitel
Szállítható kivitelek:
• Paszívház ablak
• KfW-55 épületbe alkalmas ablak
• KfW-70 épületbe alkalmas ablak
• Fix üvegezésű ablak
A rendszert emelő-toló és bejárati ajtó szerkezetek egészítik ki.