Termékek közzététele
GEALAN-LINEAR® egyszárnyú bukó-nyíló ablak
GEALAN-LINEAR® egyszárnyú bukó-nyíló ablak
GEALAN-LINEAR® egyszárnyú bukó-nyíló ablak
GEALAN-LINEAR® egyszárnyú bukó-nyíló ablak
GEALAN-LINEAR® egyszárnyú bukó-nyíló ablak
GEALAN-LINEAR® egyszárnyú bukó-nyíló ablak

    GEALAN-LINEAR® egyszárnyú bukó-nyíló ablak

    4.5/5 csillag4.5(26 vélemény)

    Legyen szó új épületekről vagy felújításról, a GEALAN-LINEAR® lenyűgöz sokoldalúságával. Ez egy átfogó rendszerplatform, amely ablakokat, bejárati ajtókat és tolóajtókat foglal magában. A rendszer egy következetesen egyenes vonalú formanyelvet követ, ahogyan az jelenleg meghatározó az építészetben. Hozzá illő üvegszegélyek széles választéka folytatja a külső nézet következetes kialakítását az ablak helyiség felőli oldalán is. A keskeny látható keretszélesség a nyílászárótokban és a szárnyban nagyobb fényt biztosít az épületekben.

    Specifikáció
    • • Hőátbocsátási tényező (W/m2k): Uw = 0,72-ig (szabvány szerinti méretre)
      • Hanggátlási érték: Rw = 47 dB-ig
      • Betörésgátlás: RC1, RC2, RC2N fokozatok elérhetők
      • Profilvastagság: 74 mm
      • Vasalat: rejtett, vagy hagyományos, látszó pántoldallal
      • Maximális szárnyméretek:
      Szélesség: 1500 mm
      Magasság: 2300 mm
      Kérjük vegye figyelembe, hogy a szerkezet mérete a nyitámódtól függő!

      Standard kivitel:
      • IKD® (Intenziv-mag szigetelés)
      • STV® (Statikus száraz üvegezés)
      • Acrylcolor külső felület

      Rendeléstő függően szállítható:
      •    Belső oldalon fóliázott (faerezetes, vagy egyszínű) kivitelben
      •    Külső oldali aluminium burkolattal

      A rendszerből gyártható:
      •    Passzívház építéshez alkalmas ablak és balkonajtó
      •    KfW-55 és KfW-70 tulajdonságú ablak
      •    Fix üvegezésű ablak

      A rendszert emelő-toló és bejárati ajtó szerkezetek egészítik ki.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLINEAR_One-Piece_turn_tilt_window_7001_7072
    • TermékcsaládPVC Ablak
    • TermékcsoportGEALAN-LINEAR® Ablak
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2500
    • Szélesség (mm)1450
    • Mélység (mm)74
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows