Termékek közzététele
S9000 kétszárnyú középen felnyíló ablak
S9000 kétszárnyú középen felnyíló ablak
S9000 kétszárnyú középen felnyíló ablak
S9000 kétszárnyú középen felnyíló ablak
S9000 kétszárnyú középen felnyíló ablak
S9000 kétszárnyú középen felnyíló ablak
S9000 kétszárnyú középen felnyíló ablak

    S9000 kétszárnyú középen felnyíló ablak

    4.8/5 csillag4.8(75 vélemény)

    Az  új GEALAN S 9000-es kombinált rendszer egyesíti magában a műanyag ablakok és ajtók területén 82,5 mm beépítési vastagságban a széltömítéses és középtömítéses rendszerek előnyös tulajdonságait. A vastag alkatrészek hatkamrás kivitelben és három körbenfutó tömítéssel garantálják az optimális hőszigetelést.

    A 6016 / 6003 profilkombinációval lehetőség van a beragasztott üveg technológia (STV®), az intenzív mag szigetelés (IKD®), és az acrylcolor felületkiképzés alkalmazására is.

    Specifikáció
    • • Hőszigetlés (W/m²K): akár Uw = 0,77 (Szabvány méretre)
      • Hanggátló ablakok:  Rw = 48 dB-ig
      • Betörésgátlás: RC1, RC2, RC2N
      • Profilvastagság: 82,5 mm
      • Vasalat: rejtett, vagy normál vasalat
      • Maximális szárnyméretek:
      Szélesség: 1550 mm
      Magasság: 2500 mm
      Kérjük vegye figyelembe, hogy a mindenkori szélesség és magasság értékek egymással összefüggnek.

      Választható lehetőségek:
      • IKD® (Intenzív mag szigetelés)
      • STV® (Statikai száraz üvegezés)
      • Acrylcolor külső felület
      • Fóliázott felület (Faerezetes, vagy RAL színek)
      • Alumínium külső burkolat
      • Széltömítéses kivitel  

      Szállítható kivitelek:
      • Paszívház ablak
      • KfW-55 épületbe alkalmas ablak
      • KfW-70 épületbe alkalmas ablak
      • Fix üvegezésű ablak

      A rendszert emelő-toló és bejárati ajtó szerkezetek egészítik ki.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítós9000_Double-vent_window_6016_6003_6012
    • TermékcsaládPVC Ablak
    • TermékcsoportS9000 Ablak
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2500
    • Szélesség (mm)1550
    • Mélység (mm)82.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows