Termékek közzététele
S9000 Bejárati ajtó fix üvegezéssel
S9000 Bejárati ajtó fix üvegezéssel
S9000 Bejárati ajtó fix üvegezéssel
S9000 Bejárati ajtó fix üvegezéssel
S9000 Bejárati ajtó fix üvegezéssel
S9000 Bejárati ajtó fix üvegezéssel
S9000 Bejárati ajtó fix üvegezéssel
S9000 Bejárati ajtó fix üvegezéssel

    S9000 Bejárati ajtó fix üvegezéssel

    4.7/5 csillag4.7(68 vélemény)

    Az S 9000 profilcsalád egy modern, sokoldalú rendszer ablakokhoz, ajtókhoz és emelő-toló ajtókhoz, választhatóan két, vagy három tömítési síkkal.

    Olyan eszközt keres, amellyel néhány perc alatt kiváló minőségű ablak- és ajtó BIM modelleket hozhat létre a Revit és az ArchiCAD számára?
    Akkor használja a Revit-hez és az ArchiCAD-hez való Plug-In -t. Itt lehetősége van kiválasztani a projektjéhez megfelelő modellt az előre beállított ablakok és ajtók közül. Nem találja a megfelelő ablak- vagy ajtómodellt? Nem gond. Akkor a "szabad tervezés" funkcióval saját maga is megtervezheti a kívánt ablakot vagy ajtót. Az építészek és tervezők ingyenesen használhatják az eszközt.

    A Revit Plug-In és az ArchiCAD Add-On előnyei:
    - Egyszerű BIM modell készítés ablakokhoz és ajtókhoz
    - Kiváló minőségű BIM modellek 2D metszetrajzokkal
    - Különböző részletszintek (LOD) a 2D és 3D nézetekhez
    - Darstellung von Fensterbänken, Griffen und Öffnungslinien
    - Alfanumerikus adatok a BIM modellekhez
    - Az ablakok és ajtók U-értékének automatikus kiszámítása
    - A BIM modellek kis adatmérete
    - Különféle káva paraméterek az ablak- és ajtóelemek optimális falba szereléséhez
    - Projekt funkció projektcserével
    - Teljesítményjegyzék automatikus létrehozása Lehetséges BIM modellek ablakokhoz és ajtókhoz:
    Ablak BIM modellek: szabványos ablakok, bukó-nyíló ablakok, sarokablakok, váltószárnyas ablakok, osztós ablakok, alakos ablakok, hegyes szögű ablakok, íves ablakok, háromszögablakok és még sok más

    Ajtós BIM modellek: bejárati ajtó, balkonajtó, teraszajtó, emelő-toló-ajtó, tolóajtó, küszöbös erkélyajtó és még sok más

    További információ a BIM weboldalunkon:
    www.gealan.de/hu/epiteszek-es-planners/bim/

    Forduljon hozzánk bizalommal: bim@gealan.de

    Specifikáció
    • • Hőszigetlés (W/m²K): akár Uw = 0,89 (Szabvány méretre)
      • Hanggátló ablakok:  Rw = 48 dB-ig                      
      • Betörésgátlás: RC1, RC2, RC2N
      • Profilvastagság: 82,5 mm
      • Vasalat: rejtett, vagy normál vasalat
      • Maximális szárnyméretek: 
      Szélesség: 1170 mm
      Magasság: 2340 mm
      Kérjük vegye figyelembe, hogy a mindenkori szélesség és magasság értékek egymással összefüggnek.

      Választható lehetőségek:
      • IKD® (Intenzív mag szigetelés)
      • STV® (Statikai száraz üvegezés)
      • Acrylcolor külső felület
      • Fóliázott felület (Faerezetes, vagy RAL színek)
      • Alumínium külső burkolat
      • Széltömítéses kivitel

      Szállítható kivitelek :
      • Paszívház ablak
      • KfW-55 épületbe alkalmas ablak
      • KfW-70 épületbe alkalmas ablak
      • Fix üvegezésű ablakok

      A rendszert emelő-toló és bejárati ajtó szerkezetek egészítik ki.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítós9000-front-door-with-fixed-glazing
    • TermékcsaládPVC Ajtó
    • TermékcsoportS9000 Ajtó
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-21
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)82.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors