Termékek közzététele
TopCleanTrend® with Cassette Brush
TopCleanTrend® with Cassette Brush
TopCleanTrend® with Cassette Brush
TopCleanTrend® with Cassette Brush
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Cassette Brush

    Recommended for external use where a weatherproof surface is required giving a maximum removal of grit and dirt for best possible protection of vulnerable interior floors such as marble, wood or laminate. Also suitable as a stylish interior appliation. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Lépjen kapcsolatba a GEGGUS GmbH céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótct_with_cassette_brush
    • TermékcsaládEntrance Matting Systems
    • TermékcsoportEntrance Matting Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)14.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Eingangsbereich
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 leírásEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névEntrance Floor Mats
    • OmniClass szám23-15 17 11 19 11
    • OmniClass névFloor Mats
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes