Termékek közzététele
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip

    An alternative style to Grooved Rubber and Cassette Brush to use where a weather-proof, corrosion resistant mat is required in external or internal residential or commercial areas for the initial removal of foot-borne dirt and moisture. With the additional benefit of brush strips for extra removal of grit and stones. Also suitable as a stylish interior application.

    Lépjen kapcsolatba a GEGGUS GmbH céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótct_with_grooved_rubber_and_brush_strip
    • TermékcsaládEntrance Matting Systems
    • TermékcsoportEntrance Matting Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)15.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Eingangsbereich
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 leírásEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névEntrance Floor Mats
    • OmniClass szám23-15 17 11 19 11
    • OmniClass névFloor Mats
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes