Termékek közzététele
1410-VO Lavatory Bowl
1410-VO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1410-VO Lavatory Bowl

    3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)

    The Gemstone 1410-V lavatory bowl is the perfect bowl for tight places. This bowl is used in RV’s, boats, small residential and commercial bathrooms where space, aesthetics, and performance are a premium. The 1410-V0 has a smooth integral (non-corrugated) overflow which minimizes trapped bacteria in the overflow tube itself. The design is sleek & efficient with unparalleled ease of installation and performance.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    Specifikáció
    • I.D.: 14 1/4” x 10 5/16” (362 mm x 262 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1410-vo
    • TermékcsaládVanity Sinks
    • TermékcsoportOval Vanity
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 16
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks