The Gemstone 2716-US Universal Design Single Bowl Sink provides another solution for kitchens or company break rooms that need a Universally Designed kitchen sink. Gemstone sinks provide unparalleled performance in any
solid surface sheet material. The 2716-US sink fits well in a 30” cabinet and is ideal for a space saving kitchen needing a large single bowl sink. The offset drain to the back frees up cabinet space under the sink and provides appropriate knee
clearance for ADA applications.
Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands with the same sheet warranties.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |