Termékek közzététele
Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000
Generac

Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000

Industrial Generator, 1000kW | Diesel | 30.6L

Every component of our generators is tested in our facility to ensure it meets UL220 standards. But your standards are the only ones that matter. Our diesel technology is proven over decades of performance and our support network is second to none.

GENERATOR ENCLOSURE

Generac manufactures its own enclosures, ensuring each unit combines the highest level of durability, noise reduction, weather resistance, and streamlined design.

INDUSTRIAL ALTERNATOR

Generac industrial alternators are machine wound, machine inserted, and machine varnished for the ultimate in consistency.

POWERMANAGER® CONTROLLER

Generac engineers its generator controls with safety and convenience as top priorities.

GENERATOR PARALLELING

Generac's Modular Power Systems (MPS) boast a rate of up to 99.999% reliability, and are more cost-effective and flexible than single generators with the same load capacity.

Specifikáció
  • Specifications

    Current Model Shown: SDMD1000

    Fuel Type: Diesel

    Engine Size (Liters): 30.6

    Engine Output (kW): 1,000

    Running Watts (W): 1,000,000

    Emissions Compliance: EPA Certified Emergency


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógenerac-sd-md1000
  • TermékcsaládElectricity Generation Units
  • TermékcsoportIndustrial Diesel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névEngine Generators
  • OmniClass szám23-35 11 00
  • OmniClass névElectrical Generators

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Mexikó