Termékek közzététele
10 kW - 30 kW (SD010 - SD030) Industrial Diesel Standby Generator
Generac

10 kW - 30 kW (SD010 - SD030) Industrial Diesel Standby Generator

Diesel-fueled generators are an efficient choice for high kW applications, as well as for facilities where code requirements call for on-site fuel storage, like hospitals and 911 call centers. They can also provide backup power in remote areas that do not have access to a natural gas infrastructure. To provide the best possible diesel-fueled standby power solutions, Generac identifies and pre-qualifies diesel engines proven in real-world applications under adverse conditions. Then we work hand-in-hand with best-in-class diesel engine manufacturers to optimize designs specifically to meet Generac requirements.

Stationary Generator | Diesel 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógenerac-sd10-sd30
  • TermékcsaládElectrical Generators, Single Units
  • TermékcsoportDiesel Generator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névEngine Generators
  • OmniClass szám23-35 11 00
  • OmniClass névElectrical Generators