Termékek közzététele
1000 kW (SG1000) Industrial Gaseous Generator
Generac

1000 kW (SG1000) Industrial Gaseous Generator

Keep all your business’s essentials up and running with a Generac 1000kW generator. It provides longer run times so everything continues to operate effortlessly until power is restored. All of our industrial gas generators are completely cost effective and give you the best value for the output so you can afford more of what you need for your business.

Generac is one of North America’s largest suppliers of power generation equipment. For more than five decades, Generac has designed and manufactured diesel, natural gas, and bi-fuel generators that meet the demands of any application.

Industrial Generator, 1000kW | Gaseous

Specifikáció
  • SG1000 | 49.0L | 1,000 kW

    INDUSTRIAL SPARK-IGNITED GENERATOR SET
    EPA Certified Stationary Emergency and Non-Emergency

    Standby Power Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Demand Response Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    900 kW, 1,125 kVA, 60 Hz

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGenerac-SG1000
  • TermékcsaládElectrical Generators, Single Units
  • TermékcsoportGaseous Generator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65
  • Uniclass 2015 leírásPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névEngine Generators
  • OmniClass szám23-35 11 00
  • OmniClass névElectrical Generators
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution