Termékek közzététele
General Fix
General Fix

    General Fix

    ANCHORING SYSTEMS TO TECHNOLOGICAL STRUCTURES ON ROOF

    The R&D department of General Membrane SpA has developed and patented General Fix EVO and General Fix systems for the connection of photovoltaic modules, solar thermal systems and technological systems in coverage.

    The characteristics of the General Fix EVO and General Fix systems allow it to be installed without compromising the functionality and durability of the roof, respecting waterproofing.

    Both systems are based on the coupling principle of specific components studied and tested to withstand heavy wind extraction stresses.

    Specifikáció
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix can be applied on both flat and inclined coverings on synthetic layers.

      The General Fix system consists of two elements:

      1. BandFix: VELCRO Loop band in the same material as the synthetic membrane.
      2. AluFix: Aluminium profile and VELCRO Hook band.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGeneral-Fix-su-manto-sintetico
    • TermékcsaládGeneral Fix
    • TermékcsoportPV
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzigetelés
    • Másodlagos anyagSzigetelés
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Napenergia
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • UNSPSC névElectrical control panels for generators
    • UNSPSC kód26131801
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • OmniClass szám23-13 39 31 13 23
    • OmniClass névModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes