Termékek közzététele
GENERAL SPLIT ABHH36-54KRTB
GENERAL

GENERAL SPLIT ABHH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABHH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABHH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóABHH36-54KRTB
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIntdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)235
  • Szélesség (mm)1700
  • Mélység (mm)705
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)38
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Európa