Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX

・Universal comfort

・Inverter Technology

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU18RULX / 17,800 BTU/h / 21,500 BTU/h ABU24RULX / 22,200 BTU/h / 24,000 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóABU18-24RULX
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)199
  • Szélesség (mm)990
  • Mélység (mm)655
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada