Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF

・Compact Size

・Energy Efficient

・2-Fan and Wide Airflow

・High Performance Heating

・Flexible and Easy Installation

Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGU9RLF / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AGU12RLF / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AGU15RLF / 14,200 BTU/h / 18,000 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAGU9-15RLF
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)740
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada