Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KCTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KCTA / 13.4kW / 15.5kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOEH45-54KCTA
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1418
  • Szélesség (mm)970
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Európa