Termékek közzététele
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOTH18KBCA2 / 5.20kW / 6.00kW

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOTH18KBCA2
  • TermékcsaládMulti Split Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-11-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)632
  • Szélesség (mm)799
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Óceánia
Ausztrália
Új-Zéland