Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1

・Inverter Technology

・ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RLXFW1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOU24RLXFW1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOU18-24RLXFW1
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)830
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)330
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)61
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada