Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1

・High Efficiency & Quiet operation

・Small and light weight outdoor unit

・Automatic Airflow adjustment function

・Low ambient operation

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24LUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOUH24LUAS1
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-06-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)788
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)53
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada