Termékek közzététele
FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4

・High energy saving
・R32 refrigerant model
・Quiet operation
・Space-saving installation
・Compact design
・Easy evacuation
・Wide range of indoor units with various models

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTA4 / 8.0kW / 9.6kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOYG30KBTA4
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)884
  • Szélesség (mm)820
  • Mélység (mm)315
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC