Termékek közzététele
GENERAL SPLIT ARGA60FHTB-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA60FHTB-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA60FHTB-U / 15.23kW

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARGA60FHTB-U
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-11-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)850
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)67
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika
Afganisztán
Egyiptom
Bahrein
Egyesült Arab Emírségek
Irak
Irán
Izrael
Jemen
Jordánia
Katar
Kuvait
Libanon
Omán
Palesztina
Szaúd-Arábia
Szíria
Törökország