Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KLLAP / 5.000kW / 6.000kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARTH18KLLAP
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)198
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Óceánia
Ausztrália
Új-Zéland