Termékek közzététele
GENERAL VRF ARXC036HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ARXC036HTBH

Static pressure selection Low noise Low energy consumption by high efficiency DC fan motor Easy installation (Compact size & Lightweight)
Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXC036HTBH / 11.2kW / 12.5kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARXC036HTBH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)1050
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment