Termékek közzététele
FUJITSU VRF ARXD024HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD024HLCH

・Slim design ・Air intake ・Wide range of static pressures ・Auto louver grille kit (Option) ・Filter (Accessory)
Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD024HLCH / 7.1kW / 8.0kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARXD024HLCH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)198
  • Szélesség (mm)1100
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment