Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-24RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-24RLF

・Wireless remote controller

・Auto|Cool|Dry|Fan|Heat modes

・24 Hr. timer

・Powerful mode

・Cold prevention

・Auto Restart

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU18RLF / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h ASU24RLF / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASU18-24RLF
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)998
  • Szélesség (mm)320
  • Mélység (mm)228
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada