Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1

Specifikáció
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA004KSA1 / 4,000Btu/h / 4,400Btu/h ASUA007KSA1 / 7,500Btu/h / 9,500Btu/h ASUA009KSA1 / 9,500Btu/h / 10,900Btu/h ASUA012KSA1 / 12,000Btu/h / 13,500Btu/h ASUA014KSA1 / 14,000Btu/h / 15,600Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASUA004-014KSA1
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)268
  • Szélesség (mm)840
  • Mélység (mm)203
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)8.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada